GN 76 Perillas con forma de hongo Plástico fenólico, con inserto roscado o espárrago roscado

Foto

GN 76 Perillas con forma de hongo, de plástico fenólico, con inserto roscado o espárrago roscado Tipo: D - Con orificio roscado
Tipo: D - Con orificio roscado
GN 76 Perillas con forma de hongo, de plástico fenólico, con inserto roscado o espárrago roscado Tipo: D - Con orificio roscado GN 76 Perillas con forma de hongo, de plástico fenólico, con inserto roscado o espárrago roscado Tipo: E - Con espárrago roscado

Descripción del producto

Información

Las perillas con forma de hongo GN 76 se usan ampliamente en aplicaciones de tipo presión-tracción. La forma suave ofrece al operador un agarre cómodo.

Especificación

Plástico
Duroplast (Fenólico PF)

  • Resistente a temperaturas de hasta
    230 °F (110 °C)
  • Negro, acabado brillante

Inserto roscado (Tipo D)
Latón


Espárrago roscado (Tipo E)
Acero, zincado, acabado pasivado azul


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 76 Perillas con forma de hongo, de plástico fenólico, con inserto roscado o espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

DCon orificio roscado
ECon espárrago roscado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Tipo D
d3
Tipo E
d4hLongitud lt
mín.
0.67M 5M 50.390.550.350.28
0.83M 6M 60.470.670.390.43
0.98M 6M 60.550.830.390.43
1.30M 8M 80.711.140.550.47

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la jaladera d1
Rosca d2
Espárrago roscado d3
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$1.77
In Stock: 526
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$1.77
100249$1.62
250499$1.48
≥ 500$1.33
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.008 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».