Bujes de perforación a presión | Casquillos guía a presión

Los bujes de perforación a presión, también llamados casquillos guía a presión, tienen diversas aplicaciones en ingeniería mecánica y construcción de plantillas. Los componentes normalizados están diseñados conforme a las estrictas tolerancias de forma y orientación DIN, además de con una elevada calidad superficial.

Ventajas de los bujes de perforación a presión

Además del fin original de guiar brocas, los casquillos de taladrado permiten una amplia variedad de tareas de posicionamiento gracias a su diseño. A menudo se logra junto con pasadores guía, como el GN 771.1, o posicionadores.

Diseño de los bujes de perforación a presión

Los bujes de perforación a presión con perforación cilíndrica están disponibles habitualmente en dos diseños:
Además, la selección de Winco tiene diseños con perforación cónica GN 172.1 y GN 179.1, que se combinan particularmente bien con los posicionadores de indexado GN 817.5. Todos los casquillos guía a presión y los bujes de perforación a presión están hechos de acero endurecido.
Filtrar productos.
Productos Nuevos
Material
Rosca (de - a) Rosca
Orificio (de - a) Orificio
Diámetro externo (de - a) Diámetro externo
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago