Douille de perçage, douille de positionnement

Les douilles de perçage, également appelées douilles de positionnement, ont plusieurs domaines d'application au sein de la construction mécanique et de gabarits. Les pièces standard conçues selon la norme DIN se caractérisent par des tolérances en matière d'aspect compact et de direction, le tout associé à une qualité de surface élevée.

Avantages des douilles de perçage

Outre l'objectif initial de guidage des douilles, les douilles de perçage assurent un large éventail de tâches de positionnement grâce à leur conception. Ceci est souvent réalisé en association avec des goupilles de positionnement, comme par ex. le GN 771.1, ou des doigts d'indexage.

Conceptions de douille de perçage

Les douilles de perçage à alésage cylindrique sont généralement disponibles en deux modèles :
En outre, la gamme Ganter comprend des modèles à alésage conique GN 172.1 et GN 179.1 qui se marient particulièrement bien avec les doigts d'indexage coniques GN 817.5. Toutes les douilles de perçage et les douilles de positionnement sont fabriquées en acier trempé.
Filtrer produits
Nouveaux produits
Matériau
Filetage (de - à) Filetage
Alésage (de - à) Alésage
Diamètre externe (de - à) Diamètre externe
Longueur de goujon (de - à) Longueur de goujon

Cliquez ci-dessous pour des Solutions personnalisées Demandes spéciales