ISO 8675 Tuercas hexagonales finas Acero, con rosca fina métrica

Foto

ISO 8675 Tuercas hexagonales delgadas de acero, con rosca métrica fina Acabado: BT - Acabado ennegrecido
Acabado: BT - Acabado ennegrecido
ISO 8675 Tuercas hexagonales delgadas de acero, con rosca métrica fina Acabado: BT - Acabado ennegrecido ISO 8675 Tuercas hexagonales delgadas de acero, con rosca métrica fina Acabado: ZB - Zincado, acabado pasivado azul

Descripción del producto

Información

Las tuercas hexagonales finas ISO 8675 (o tuercas de bajo perfil) con rosca fina se usan como tuercas de bloqueo para asegurar componentes y evitar el aflojamiento, giro o movimiento accidentales.

Además, las tuercas se utilizan junto con posicionadores de indexado, posicionadores de indexado por palanca, casquillos guía o cabezas de articulación.

El diseño de bajo perfil hace que las tuercas hexagonales resulten ideales para roscas más cortas. Cuando se montan posicionadores de indexado, estos reducen el rango de ajuste solo ligeramente y permiten el uso de dos tuercas de bloqueo.

Especificación

Acero
Clase de propiedad04

  • Acabado ennegrecidoBTBT
  • Zincado, acabado pasivado azulZBZB

RoHS

Bajo pedido

Otras roscas

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
ISO 8675 Tuercas hexagonales delgadas de acero, con rosca métrica fina boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d
Rosca
bes
M 8 x 10.160.570.51
M 10 x 10.200.700.63
M 12 x 1.50.240.790.71
M 16 x 1.50.311.060.94
M 20 x 1.50.391.301.18
M 24 x 20.471.561.42

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Rosca d
Clase de propiedad

Acabado
BT
ZB

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$0.27
In Stock: 135
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$0.27
100249$0.25
250499$0.23
≥ 500$0.20
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.006 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

vistos recientemente

Mostrar todas las normas.
Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.