Bisagras ocultas

Las bisagras de juntas múltiples, también conocidas como bisagras ocultas, son un tipo nuevo de bisagra para el sector de la construcción. Montadas dentro del alojamiento para ahorrar espacio y brindar protección contra el vandalismo, permiten ángulos de apertura de hasta 180° en solapas, trampillas y puertas. Esto garantiza la accesibilidad óptima al interior del alojamiento. En general, el exterior del alojamiento permanece libre de accesorios que no se corresponden con el diseño o deben evitarse por completo debido a requerimientos especiales, como la facilidad de limpieza.