GN 7247.4 Placas separadoras con agujeros roscados Acero inoxidable, para bisagras de juntas múltiples (aluminio)

Foto

GN 7247.4 Placas separadoras de acero inoxidable con agujeros roscados, para bisagras de juntas múltiples (aluminio)
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las placas separadoras GN 7247.4 con agujeros roscados están diseñadas como accesorios para bridas de montaje de las bisagras de juntas múltiples GN 7241, GN 7243 y GN 7247.

Las placas separadoras se sujetan desde el exterior por medio de agujeros pasantes en la pared del alojamiento o, de forma alternativa, mediante soldadura al interior de la pared. Esto da como resultado una protección eficaz contra el vandalismo y las partes exteriores del alojamiento permanecen sin fijaciones que no correspondan con el diseño o que deberían evitarse totalmente en favor de la limpieza fácil.

Eliminan la necesidad de roscas, tuercas y arandelas adicionales para el montaje. No es necesario el premontaje de los componentes anteriores, que consume mucho tiempo, ni la contrasujeción cuando se aprieta o se afloja. El espesor s de la placa corresponde a la profundidad mínima de enroscado de la rosca d1, que debería completarse totalmente.

Los agujeros d2 se usan para alojar los pasadores de fijación o posicionamiento, lo que hace más fácil posicionar las placas separadoras y las bisagras de juntas múltiples.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 304
Acabado pulido mateMT


RoHS

Bajo pedido

Otros tamaños de placas
Otras geometrías de placa

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 7247.4 Placas separadoras de acero inoxidable con agujeros roscados, para bisagras de juntas múltiples (aluminio) boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Longitud lbd1d2m1m2s
2.361.18M 60.161.811.100.16
2.951.18M 60.162.401.570.16

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material

Longitud l
Acabado

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$11.58
In Stock: 2
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$11.58
2549$10.62
5099$9.65
≥ 100$8.69
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.114 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».