Asegure puertas y cubiertas con el cerrojos a presión.

Un cerrojo a presión es una forma de elemento de cierre para puertas y cubiertas. Funciona igual que los típicos componentes de las puertas.
El cerrojo a presión consta de una carcasa con un elemento de cierre con retorno por muelle.
Al cerrar la cubierta o la puerta, el elemento de cierre con forma de cuña es presionado hacia el interior de la carcasa de la cerradura por el marco de la puerta o un elemento de detención fijo. Una vez alcanzada la posición de cierre, el elemento de cierre es impulsado por el muelle a la posición de bloqueo tras el elemento de detención o el marco de la puerta. El cerrojo a presión se abre pulsando un pulsador. Al pulsarlo, el elemento de cierre se retrae, lo que permite que la cubierta o puerta se abra.
Además de cerrojo a presión, este grupo de productos también incluye pestillos de las puertas a presión, cierres de bolas, cierres de presión, cierres de bloqueo y tiradores de regleta con cierres.
Filtrar productos.
Material
Accionamiento
Familia de productos