Fermeture fiable des portes et des caches avec le verrou à fermeture par poussée

Un verrou à fermeture par poussée est un élément de verrouillage d'adhérence par forme pour portes et caches. Il fonctionne de la même manière que la quincaillerie de porte classique.
Le verrou à fermeture par poussée se compose d'un logement avec un élément de verrouillage à rappel par ressort.
Lors de la fermeture de la cache ou de la porte, l'élément de verrouillage en forme de cale est repoussé dans le logement du verrou par le cadre de porte ou un élément d'arrêt fixe. Une fois la position fermée atteinte, l'élément de verrouillage est déplacé par le ressort en position de verrouillage derrière la butée ou le cadre de porte. Le verrou à fermeture par poussée est ouvert en appuyant sur un bouton-poussoir. En appuyant sur ce dernier, l'élément de verrouillage se rétracte, ce qui permet d'ouvrir la cache ou la porte.
Outre les verrous à fermeture par poussée, ce groupe de produits comprend également les loquets de porte à boulon-ressort, les loquets à billes, les loquets à fermeture par poussée, les cames de verrouillage et les poignées déportées avec verrous.
Filtrer produits
Matériau
Opération
Famille de produits

Cliquez ci-dessous pour des Solutions personnalisées Demandes spéciales