Anillos de carga y puntos de elevación

Los anillos de carga y los puntos de elevación son componentes extremadamente resistentes y fiables para izar, bajar o amarrar con seguridad cargas pesadas. Se pueden soldar en forma de fijación permanente, o pueden ser extraíbles mediante tornillos. Según los requisitos, el usuario puede elegir entre puntos de izado fijos o rígidos y mecanismos de izado móviles que pueden rotarse o plegarse.

Tipos de puntos de elevación

Hay dos tipos de puntos de elevación:
  • Los puntos de elevación rígidos están fijados de forma permanente y son, por ende, extremadamente compactos y con una elevada capacidad de carga. Los tipos para soldadura, por ejemplo, se distinguen por sus reducidas dimensiones y se pueden cargar en cualquier dirección. Se usan marcas para comprobar el desgaste de los puntos de izado rígidos, lo que permite a los usuarios comprobar cuándo es necesario cambiar el componente.
  • Las versiones móviles (plegables o giratorias) tienen menor capacidad de carga, pero ofrecen direcciones de tracción muy flexibles. Un ejemplo es el grillete de izado llamado bloque de carga o gancho de carga. Las ventajas de los grilletes de carga son su baja altura, la rotación de 360° y la abrazadera en forma de anillo que se puede rotar en cualquier dirección de carga.

Fijación de los puntos de elevación

  • Los puntos de elevación para atornillar se atornillan a la carga mediante la rosca para uso portátil o permanente. Están disponibles, por ejemplo, como cáncamos giratorios con capacidad de carga desde 300 kg a 5 toneladas.
  • Se puede obtener una capacidad de carga mayor y una fijación más firme mediante soldadura usando cáncamos para soldar. Estos están pensados exclusivamente para permanecer de forma permanente en el lugar de uso y están disponibles en cuatro versiones, con capacidad de carga de 1 500 kg a 5 toneladas.

Anillos de carga para grúa y grilletes de carga con cojinetes de bolas

Los anillos de carga (llamados también ganchos giratorios) y los grilletes de carga ofrecen muchas características.
El gancho o el grillete que gira libremente con un cojinete de bolas impide la tensión en la cuerda o la cadena mientras se lleva la carga o cuando giran los componentes. La pestaña de seguridad del gancho impide que el gancho de grúa se deslice ni siquiera cuando se afloja. El chip RFID facilita la identificación para las inspecciones periódicas.
Filtrar productos.
Sistema de medida
Material
Rosca (de - a) Rosca
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago