Crochets de levage et points de levage

Les crochets de levage et les points de levage sont des pièces extrêmement solides et fiables permettant de lever, descendre ou arrimer des charges lourdes en toute sécurité. Ils peuvent être soudés en tant que fixations permanentes ou retirés à l'aide des vis. Selon les besoins, l'utilisateur peut opter pour des points de levage fixes ou rigides et des dispositifs de levage mobiles pouvant pivoter ou se replier.

Types de points de levage

Il existe deux types de points de levage :
  • Les points de levage rigides sont fixés de manière permanente ; ils sont donc extrêmement compacts et ont une capacité de charge élevée. Par exemple, les modèles à souder se distinguent par leur très petite taille et peuvent être sollicités dans toutes les directions. Les repères d'usure sont utilisés pour vérifier l'usure des points de levage rigides, ce qui permet à l'utilisateur de savoir quand remplacer la pièce.
  • Les versions mobiles (rabattables ou rotatives) ont des capacités de charge plus faibles mais permettent une grande liberté de traction dans toutes les directions. Parmi ces modèles, citons les anneaux de levage articulés, également appelés blocs de levage ou crochets de levage. Les avantages des anneaux de levage articulés sont leur faible encombrement, leur rotation à 360° et la possibilité de faire pivoter le support de l'anneau dans n'importe quel sens de charge.

Fixation des points de levage

  • Les points de levage à visser sont fixés sur la charge à l'aide du filetage en vue de les utiliser en mode nomade ou permanent. Ils sont notamment proposés sous forme d'œillets pivotants avec une capacité de charge de 300 kg à 5 tonnes.
  • Les œillets à souder offrent une plus grande capacité de charge et garantissent une fixation solide grâce au soudage. Ils sont exclusivement destinés à être fixés de façon permanente sur leur lieu d'utilisation et sont disponibles en quatre versions, avec une capacité de charge de 1500 kg à 5 tonnes.

Crochets de grue et anneaux de levage articulés sur roulements à billes

Les crochets de levage (également appelés crochets pivotants) et les anneaux de levage articulés offrent de nombreuses fonctionnalités :
Le crochet ou l'anneau à rotation libre sur roulement à billes évite toute tension au niveau du câble ou de la chaîne lors du transport de la charge ou de la rotation des pièces. Le loquet de sécurité du crochet empêche le crochet de grue de glisser, même lorsqu'il n'est pas sous tension. La puce RFID intégrée simplifie l'identification lors des contrôles périodiques.
Filtrer produits
Système de mesure
Matériau
Filetage (de - à) Filetage
Longueur de goujon (de - à) Longueur de goujon

Cliquez ci-dessous pour des Solutions personnalisées Demandes spéciales