Grilletes curvos y rectos para fijar cargas con seguridad

Un grillete, también llamado gancho con grillete, es un elemento normalizado que suele usarse como eslinga para sostener cuerdas, cables o cadenas. Un grillete, también llamado gancho con grillete, es un elemento normalizado que suele usarse como eslinga para sostener cuerdas, cables o cadenas. Los grilletes constan de un soporte con forma de U que se puede fijar con pernos atornillados (forma A) o con pernos insertados con tuercas y grupillas (forma B).
Los grilletes y los ganchos con grillete están hechos de acero tratable en caliente forjado por goteo. Se usan principalmente como dispositivos de elevación en transporte, tecnología de transportadores e ingeniería mecánica general.

Grilletes de Winco

Winco ofrece grilletes y ganchos con grillete en las formas A y B en diseños recto y curvo S y 9 tamaños distintos. Con ellos, se pueden mover con seguridad cargas de 1102 lbs (500 kg) a 18740 lbs (8.5 toneladas) toneladas. Los grilletes rizados tienen una holgura algo mayor. Son especialmente apropiados para cuerdas gruesas o para asignaciones múltiples. Todas las versiones están galvanizadas.