Chaînes et droites pour la fixation sécurisée de la charge

Une manille, également appelée crochet de manille, est une pièce standard généralement utilisée comme élingue pour maintenir des cordes, des câbles métalliques ou des chaînes. Une manille, également appelée crochet de manille, est une pièce standard généralement utilisée comme élingue pour maintenir des cordes, des câbles métalliques ou des chaînes. Les manilles sont constituées d'un support en forme de U qui peut être verrouillé soit par des boulons filetés (forme A), soit par des boulons insérés avec des écrous et des goupilles fendues (forme B).
Les manilles et les crochets de manille sont fabriqués en acier trempé, thermotraité. Ils sont principalement utilisés comme dispositifs de levage dans les transports, la technique de convoyage et l'ingénierie mécanique générale.

Chaînes Winco

Winco propose des manilles et des crochets de manille de forme A et B, de conceptions en S droite et courbe S droit en 9 tailles différentes. Grâce à leur emploi, des charges de 1102 lbs (500 kg) á 18740 lbs (8.5 tonnes) peuvent être déplacées en toute sécurité. Les manilles courbes ont un jeu légèrement plus important. Elles sont donc particulièrement indiquées pour des cordes épaisses ou des multiples autres affectations. Tous les modèles sont galvanisés.
Cliquez ci-dessous pour des Solutions personnalisées Demandes spéciales