GN 743.5 Mirillas de líquido Acero inoxidable, con vidrio de seguridad ESG

Foto

GN 743.5 Mirillas de líquido, de acero inoxidable, con vidrio de seguridad ESG Tipo: A - Con chapilla de contraste
Tipo: A - Con chapilla de contraste
GN 743.5 Mirillas de líquido, de acero inoxidable, con vidrio de seguridad ESG Tipo: A - Con chapilla de contraste GN 743.5 Mirillas de líquido, de acero inoxidable, con vidrio de seguridad ESG Tipo: B - Sin chapilla de contraste
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las mirillas de líquido GN 743.5 ofrecen un vidrio de alta estabilidad resistente a rayaduras. La ubicación del sello en el diámetro exterior del vidrio elimina las fugas de manera independiente del exceso o la falta de apriete de la mirilla.

El diámetro exterior de estas mirillas de líquido con hexágono empotrado coincide con los orificios de montaje para adaptarse a los agujeros de montaje para los accesorios de tubos conforme a la norma DIN 3852.

El sello está incrustado en una ranura radial, y por lo tanto no se puede perder o aplastar durante el apriete.

Estas mirillas de líquido se pueden usar en tanques a presión. Están disponibles a solicitud pruebas de presión máxima.

Nota de montaje:
Para montar en paredes con un espesor inferior a los 0.16 in (4 mm), utilice tuercas hexagonales finas GN 7430.

Especificación

Cuerpo
Acero inoxidable AISI 303


Reflector (tipo A)
Plástico
Tecnopolímero (polisulfona)


Anillo de seguridad (tipo B)
Acero inoxidable AISI 301


Mirilla
Vidrio de seguridad ESG
Resistente a temperaturas de hasta
356 °F (180 °C)


Sellos
Caucho FPM (Viton®)
Se identifica por el acabado no negro del sello


RoHS

Bajo pedido

Sellos EPDM

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 743.5 Mirillas de líquido, de acero inoxidable, con vidrio de seguridad ESG boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ACon chapilla de contraste
BSin chapilla de contraste
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca de tubo

Rosca fina
d3l1l2s
0.43G 3/8M 16 x 1.5-0.870.310.300.79
0.55G 1/2M 20 x 1.5-1.020.330.300.91
0.71G 3/4M 26 x 1.5M 27 x 1.51.260.350.311.18
0.94G 1M 33 x 1.5-1.570.430.331.42
1.26G 1 1/4M 42 x 1.5M 42 x 21.970.470.351.81

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro d1
Rosca de tubo d2
Rosca fina d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$19.62
In Stock: 39
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$19.62
5099$17.99
100249$16.35
≥ 250$14.72
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.041 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».