GN 3330Jaladeras tubularesAcero inoxidable, con patas móviles rectas, diseño higiénico
Foto
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los componentes estándar de la familia de productos de «Diseño Higiénico» llevan el icono HD. Combinan una alta calidad superficial, ausencia de espacios inaccesibles, superficies exteriores sin ahondamiento y zonas de roscado selladas. Un concepto de sellado basado en cálculos según el MEF garantiza una presión de contacto fiable tras la instalación.
adecuado para uso en áreas higiénicamente sensibles
rápido y fácil de limpiar
sin espacios inaccesibles gracias a las juntas funcionales
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) es una agencia federal del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, uno de los departamentos ejecutivos de dicho país. Esta agencia es responsable de, entre otros, la seguridad alimentaria. La FDA tiene una lista positiva de sustancias que se permite que entren en contacto con alimentos y bebidas.
Las jaladeras tubulares GN 3330 están diseñadas para utilizarse en áreas higiénicas. La superficie de montaje sellada permite el montaje sin espacios muertos. El acabado superficial de alta calidad y la geometría no cóncava evitan la adherencia de suciedad y facilitan su limpieza.
Los soportes del asa están en posición abierta para fijarlos al tubo del asa por medio de la cuña de fijación integrada durante la instalación. La posición de los soportes del asa se puede ajustar según sea necesario, pero no debe ser inferior a la distancia mínima a, ya que los tubos pueden ser más pequeños en el área de la cuña.
Para longitudes o cargas grandes, se pueden añadir soportes de asa adicionales. Están disponibles con el número de pieza estándar GN 3331.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 3.719 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.