N | Positivo |
S | Negativo |
A | Superficie magnética plana |
d1 | d2 | d3 | d4 | h | Longitud l | s | Fuerzas magnéticas nominales Combinación con disco adhesivos | Combinación de imán con polaridad positiva con polaridad negativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 | M 4 | 1.02 | 0.94 | 0.39 | 0.20 | 0.94 | 10.12 lbf (45 N) | 13.49 lbf (60 N) |
1.65 | M 5 | 1.57 | 1.50 | 0.43 | 0.20 | 1.50 | 17.98 lbf (80 N) | 23.60 lbf (105 N) |
Combinando imanes de retención con discos de sujeción se logra una fuerza de sujeción normal. |
|||||||||||
Si se combinan dos imanes de polaridad opuesta, se logra una fuerza de sujeción mayor. |
|||||||||||
Al combinar dos imanes de retención con la misma polaridad se crea una fuerza de repulsión. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $75.67 |
10 | 24 | $69.36 |
25 | 49 | $63.06 |
≥ 50 | $56.75 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco