GN 824Posicionadores de indexadoAcero inoxidable, con pivote achaflanado, con bloqueo y sin bloqueo
Foto
Tipo: B - Sin bloqueo, sin contratuerca
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los posicionadores de indexado GN 824 cuentan con un pivote de retención con una sección transversal cuadrada, una superficie de cierre en un lateral y un chaflán en la otra. Cuando el objeto que se quiera sujetar se mueve hacia el chaflán, el pivote de retención retrocede hasta la guía, lo que permite que las ranuras y los bordes pasen por encima del pivote. El cierre se puede liberar tirando del pomo.
Los posicionadores de indexado tipo C / CK con posición de bloqueo se utilizan en aplicaciones en las que no se deba engranar temporalmente el pivote de retención. En este caso, el pomo se retrae y después se gira 90°. Una muesca mantiene el pasador en esta posición.
Cuando el prisionero no está bien apretado, la orientación del chaflán se puede ajustar libremente por encima del rango de 360º. Esto se puede identificar con el marcado de la guía del posicionador de muelle.
Especificación
Cuerpo roscado Acero inoxidableNI AISI 303
Pivote del posicionador
Acero inoxidable AISI 431, endurecido
Perilla
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
Negro, acabado mate
No desmontable
Tornillo prisionero DIN 916
Acero inoxidable AISI 304
Muelle de compresión
Acero inoxidable
Tuerca hexagonal ISO 8675
Acero inoxidable AISI 304
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.104 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.