EN 528 Jaladeras en «U» para gabinete Plástico, con agujeros de montaje avellanados

Foto

EN 528 Jaladeras en «U» para gabinete de plástico, con agujeros de montaje avellanados Material: PA - Plástico
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate
Original design code:
M.443-CH / M.443N-CH
M.443 AE-V0 / M.443-ESD
Material: PA - Plástico
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate
EN 528 Jaladeras en «U» para gabinete de plástico, con agujeros de montaje avellanados Material: PA - Plástico
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate EN 528 Jaladeras en «U» para gabinete de plástico, con agujeros de montaje avellanados Material: ESD - Plástico
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate EN 528 Jaladeras en «U» para gabinete de plástico, con agujeros de montaje avellanados Material: PA - Plástico
Color: GR - Gris, RAL 7031, acabado mate EN 528 Jaladeras en «U» para gabinete de plástico, con agujeros de montaje avellanados Material: PA - Plástico
Color: OR - Naranja, RAL 2004, acabado mate EN 528 Jaladeras en «U» para gabinete de plástico, con agujeros de montaje avellanados Material: PA - Plástico
Color: RT - Rojo, RAL 3000, acabado mate EN 528 Jaladeras en «U» para gabinete de plástico, con agujeros de montaje avellanados Material: PP - Plástico
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate EN 528 Jaladeras en «U» para gabinete de plástico, con agujeros de montaje avellanados Material: SV - Plástico, autoextinguible
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate
sistemas-de-perfil

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles.
ESD

Familia de productos ESD

Las piezas normalizadas de ESD están hechas de materiales conductores, lo que ayuda a eliminar cargas estáticas. Se usan en aplicaciones en donde se manipulan componentes sensibles a cargas estáticas.

  • propiedades antiestáticas
  • cumple con EN 100015/1 e ICE 61340-5-1.
Mostrar todos los productos ESD.

Descripción del producto

Información

Las jaladeras en «U» para gabinete EN 528 se ajustan a los cajones desde afuera usando tornillos de cabeza.

Las jaladeras en «U» para gabinete del tipo PP (polipropileno) son, sin embargo, menos viables desde un punto de vista mecánico y térmico, pero en términos de precio son más competitivas, y son bastante adecuadas para muchas aplicaciones.

La jaladeras en «U» para gabinete del tipo SV están hechas de material plástico tipo UL 94-V-0 que es autoextinguible. La clasificación a UL 94-V-0 (Underwriters Laboratories) cubre las propiedades y durabilidad contra incendios. De acuerdo con sus pruebas, una pieza de prueba de plástico de una forma y dimensiones definidas se enciende en una posición vertical por medio de la cual la flama, en una escala de V - 0, se tiene que extinguir dentro de un periodo de 10 segundos sin dejar ninguna gota incandescente.

Las jaladeras en «U» para gabinete del tipo ESD están hechas de un material plástico conductor que evita una carga electrostática. La marca ESD en la superficie de los pies de la jaladera define las propiedades anti-estáticas especiales de conformidad con la norma IEC 61340-5-1.

Especificación

*Cuerpo
PlásticoPA, Poliamida (PA)
Reforzado con fibra de vidrio
Resistente a temperaturas de hasta
302 °F (150 °C)
Color

  • Negro, RAL 9005, acabado mateSWSW
  • Naranja, RAL 2004, acabado mateOROR
  • Gris, RAL 7031, acabado mateGRGR
  • Rojo, RAL 3000, acabado mateRTRT

*Cuerpo
PlásticoPP, Polipropileno (PP)
Reforzado con fibra de vidrio
Resistente a temperaturas de hasta
212 °F (100 °C)
Negro, RAL 9005, acabado mateSWSW


*Cuerpo
Plástico, autoextinguibleSV, Poliamida (PA)
Reforzado con fibra de vidrio
*Resistente a temperaturas de hasta
302 °F (150 °C)
Negro, RAL 9005, acabado mateSWSW


*Cuerpo
PlásticoESD, Poliamida (PA)
Antiestático
Reforzado con fibra de vidrio
Resistente a temperaturas de hasta
302 °F (150 °C)
Negro, RAL 9005, acabado mateSWSW


RoHS

Bajo pedido

Sujetadores y empaques de juegos en diferentes tamaños en medidas métricas y en pulgadas

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 528 Jaladeras en «U» para gabinete de plástico, con agujeros de montaje avellanados boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1d1Material / Color
PA

PP

SV

ESD
bd2h1h2l2l3st
3.70 -0.040.26SWORGRRTSWSWSW0.830.411.500.244.292.910.240.28
4.61 ± 0.040.26SW---SWSW-1.020.411.610.355.393.660.280.24
4.61 ± 0.040.33SWORGRRTSWSWSW1.020.531.610.265.393.660.280.33
4.80 ± 0.040.33SW---SW--1.020.531.610.265.593.940.280.33
5.20 ± 0.040.33SWORGRRTSWSW-1.060.531.770.305.914.250.280.33
5.51 ± 0.040.33SWORGR-SW--1.060.531.810.306.304.450.280.33
6.30 ± 0.040.33SWGROR-SW--1.100.531.970.307.055.200.300.33
7.05 ± 0.040.33SWORGRRTSWSW-1.100.531.970.337.725.940.300.33
9.25 ± 0.040.41SWORGR-SW--1.180.652.130.3710.247.910.330.41

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material




Longitud l1
Orificio d1
Color
GR
OR
RT
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$3.42
In Stock: 1396
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$3.42
10249$3.30
250499$3.11
≥ 500$2.80
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.054 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
EN 528-PA-94-6,5-SWEN 528-PP-94-6,5-SWEN 528-SV-94-6,5-SWEN 528-ESD-94-6,5-SWEN 528-PA-94-6,5-OREN 528-PA-94-6,5-GREN 528-PA-94-6,5-RTEN 528-PA-117-6,5-SWEN 528-PP-117-6,5-SWEN 528-SV-117-6,5-SWEN 528-PA-117-8,5-SWEN 528-PP-117-8,5-SWEN 528-SV-117-8,5-SWEN 528-ESD-117-8,5-SWEN 528-PA-117-8,5-OREN 528-PA-117-8,5-GREN 528-PA-117-8,5-RTEN 528-PA-122-8,5-SWEN 528-PP-122-8,5-SWEN 528-PA-132-8,5-SWEN 528-PP-132-8,5-SWEN 528-SV-132-8,5-SWEN 528-PA-132-8,5-OREN 528-PA-132-8,5-GREN 528-PA-132-8,5-RTEN 528-PA-140-8,5-SWEN 528-PP-140-8,5-SWEN 528-PA-140-8,5-OREN 528-PA-140-8,5-GREN 528-PA-160-8,5-SWEN 528-PP-160-8,5-SWEN 528-PA-160-8,5-OREN 528-PA-160-8,5-GREN 528-PA-179-8,5-SWEN 528-PP-179-8,5-SWEN 528-SV-179-8,5-SWEN 528-PA-179-8,5-OREN 528-PA-179-8,5-GREN 528-PA-179-8,5-RTEN 528-PA-235-10,5-SWEN 528-PP-235-10,5-SWEN 528-PA-235-10,5-OREN 528-PA-235-10,5-GR