Cómoda apertura de armarios, tapas y cajones con la jaladera de gabinete / jaladera industrial

Las jaladeras de gabinete en una pieza normalizada simple para accionar cajones, puertas, tapas u otros componentes móviles. Se caracteriza por su sencilla estructura y su fácil montaje. En general, las jaladeras de gabinete de arco son adecuadas para una amplia gama de aplicaciones, incluso en entornos industriales. Las jaladeras industriales no solo garantizan una manipulación y un manejo eficientes, sino que también aumentan la comodidad, la seguridad y la productividad en el lugar de trabajo.

Multitud de materiales para la jaladera de gabinete / jaladera industrial

Las jaladeras de gabinete / jaladeras industriales están disponibles en los siguientes materiales:
Las jaladeras de gabinete / jaladeras industriales de aluminio o de zinc moldeado a presión es resistente, y, no obstante, asequible. Las jaladeras de gabinete / jaladeras industriales de acero ofrecen la máxima capacidad de carga. En entornos con elevados requisitos higiénicos la mejor elección es la jaladeras en U de acero inoxidable. Las jaladeras de gabinete / jaladeras industriales de plástico son muy ligeras. También hay versiones de duroplástico con alta resistencia al calor.

Posibles formas de montaje del jaladeras de gabinete / jaladeras industriales

Las jaladeras de gabinete / jaladeras industriales de acero, plástico, aluminio o zinc moldeado a presión se pueden montar desde el lado de accionamiento o por la parte posterior.

Versiones especiales de las jaladeras de gabinete / jaladeras industriales

Las jaladeras de gabinete / jaladeras industriales, previo pedido del cliente, se pueden elaborar también en distintas versiones especiales. Los flexibles procedimientos de elaboración permiten multitud de variaciones de forma y color. De ese modo, también están disponibles las piezas normalizadas necesarias para casos especiales.
Filtrar productos.
Productos Nuevos
Sistema de medida
Material
19'' rack unit (de - a) 19'' rack unit
Distancia del orificio (de - a) Distancia del orificio
Rosca (de - a) Rosca
Familia de productos