GN 343.1 Pies de nivelación Acero, tipo zócalo roscado, con o sin tapón de plástico / caucho

Foto

GN 343.1 Pies de nivelación de acero, tipo zócalo roscado, con o sin tapón de plástico / caucho Tipo: OS - Sin funda de plástico
Tipo: OS - Sin funda de plástico
GN 343.1 Pies de nivelación de acero, tipo zócalo roscado, con o sin tapón de plástico / caucho Tipo: OS - Sin funda de plástico GN 343.1 Pies de nivelación de acero, tipo zócalo roscado, con o sin tapón de plástico / caucho Tipo: KR - Con tapón de caucho, no deslizable GN 343.1 Pies de nivelación de acero, tipo zócalo roscado, con o sin tapón de plástico / caucho Tipo: KS - Con tapón de plástico, deslizante
ESD

Familia de productos ESD

Las piezas normalizadas de ESD están hechas de materiales conductores, lo que ayuda a eliminar cargas estáticas. Se usan en aplicaciones en donde se manipulan componentes sensibles a cargas estáticas.

  • propiedades antiestáticas
  • cumple con EN 100015/1 e ICE 61340-5-1.
Mostrar todos los productos ESD.

Descripción del producto

Información

La carga estática de las patas de nivelación GN 343.1 está limitada por la capacidad de carga de la rótula (clase de resistencia a la tracción 5.8).

Los valores de carga estática que se indican en la tabla se refieren a una carga vertical neta en relación con la pata de nivelación. En condiciones normales de trabajo, es probable que la carga sea lateral o angular, de modo que la capacidad de carga se reduciría considerablemente, lo cual se debe tener en cuenta.

Los pies de nivelación GN 343.1 pueden soportar altas cargas estáticas, pero para cargas altas, deberían utilizarse junto con tornillos con alta resistencia a la tracción. Se recomiendan tornillos prisioneros de cabeza hueca con punta cilíndrica DIN 915. La punta cilíndrica deberá asentarse rectamente en el fondo del orificio roscado, lo que aumentará la capacidad de carga de la bola en el hueco.

Los pies de nivelación del tipo KSE / KRE tiene un tapón conductor de plástico / caucho que evita las cargas electrostáticas. La conformidad con respecto a las descargas electrostáticas (ESD) se ha evaluado y aprobado según las normas DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3.

Estos pies de nivelación no se pueden desmontar.

Especificación

Base / zócalo roscado
Acero, zincado, acabado pasivado azul

Tipo KS / KSE
Tapón de plástico
Tecnopolímero (Poliacetal POM)

  • KS: Blanco, RAL 9001, color natural
  • KSE: Negro, conductor eléctrico (antiestático)
    Cumple con la ESD de acuerdo con
    DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3

Tipo KR / KRE
Tapón de caucho
Elastómero (TPE) ≈ 73 Shore A

  • KR: Negro
  • KSE: Negro, conductor eléctrico (antiestático)
    Cumple con la ESD de acuerdo con
    DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 343.1 Pies de nivelación de acero, tipo zócalo roscado, con o sin tapón de plástico / caucho boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

OSSin funda de plástico
KSCon tapón de plástico, deslizante
KRCon tapón de caucho, no deslizable
KSECon tapón de plástico, deslizante, cumple con la ESD
KRECon tapón de caucho, no deslizante, cumple con la ESD
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
l2l3l4l5A/Ft
mín.
Carga estática 
(ver Información)
Tipo OS, KS, KSE


Tipo KR, KRE
0.98M 60.750.810.160.220.470.351686 lbf (7.5 kN)225 lbf (1 kN)
0.98M 80.750.810.160.220.470.353147 lbf (14 kN)225 lbf (1 kN)
1.26M 80.910.960.200.260.470.353147 lbf (14 kN)450 lbf (2 kN)
1.26M 100.910.960.200.260.590.415171 lbf (23 kN)450 lbf (2 kN)
1.57M 101.021.080.240.300.590.415171 lbf (23 kN)674 lbf (3 kN)
1.57M 121.021.080.240.300.670.457419 lbf (33 kN)674 lbf (3 kN)
1.97M 101.101.160.280.330.590.415171 lbf (23 kN)1124 lbf (5 kN)
1.97M 121.101.160.280.330.670.457419 lbf (33 kN)1124 lbf (5 kN)
2.36M 121.421.480.330.390.670.457419 lbf (33 kN)1574 lbf (7 kN)
2.36M 161.421.480.330.390.940.6313938 lbf (62 kN)1574 lbf (7 kN)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la base d1
Rosca d2
Tipo





Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$7.27
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$7.27
5099$6.66
100249$6.06
≥ 250$5.45
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.075 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».