GN 412.1 Bloques de montaje Zinc fundido a presión, para posicionadores de indexado / posicionadores de indexado por palanca

Foto

GN 412.1 Bloques de montaje de zinc fundido a presión, para posicionadores de indexado / posicionadores de indexado por palanca Identificación núm.: 2 - Montaje por la parte posterior
Identificación núm.: 2 - Montaje por la parte posterior
GN 412.1 Bloques de montaje de zinc fundido a presión, para posicionadores de indexado / posicionadores de indexado por palanca Identificación núm.: 2 - Montaje por la parte posterior GN 412.1 Bloques de montaje de zinc fundido a presión, para posicionadores de indexado / posicionadores de indexado por palanca Identificación núm.: 1 - Montaje por la parte frontal
sistemas-de-perfil

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Los bloques de montaje GN 412.1 son un accesorio que amplía las posibilidades de montaje para los posicionadores de indexado y posicionadores de indexado por palanca.

A fin de colocar el pasador de indexado de un posicionador de indexado o un posicionador de indexado por palanca, estos también pueden aceptar casquillos de posicionamiento GN 412.2.

Especificación

Bloque de montaje
Zinc fundido a presión
Revestimiento de polvo
Negro, acabado texturizado


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 412.1 Bloques de montaje de zinc fundido a presión, para posicionadores de indexado / posicionadores de indexado por palanca boceto

Opciones del artículo / Tabla

Identificación núm.

1Montaje por la parte frontal
2Montaje por la parte posterior
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
bd1d2d3d4d5hkl1l2st1t2
mín.
1.38M 8M 8 x 10.17M 40.32M 51.020.980.240.550.470.080.39
1.38M 10M 10 x 10.17M 40.40M 51.020.980.240.550.470.080.39
1.38M 12M 12 x 1.50.17M 40.48M 51.020.980.240.550.470.120.47
1.85M 16M 16 x 1.50.21M 50.64M 61.341.380.390.710.550.120.47
1.85-M 20 x 1.50.21M 50.80M 61.341.380.390.710.550.120.47

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho b
Rosca d1
Rosca fina d1
Identificación núm.


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$9.12
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$9.12
100249$8.36
250499$7.60
≥ 500$6.84
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.086 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».