GN 612.2 Posicionadores de indexado por palanca Acero, con bloqueo, con brida de fijación

Foto

GN 612.2 Posicionadores de indexado por palanca de acero, con bloqueo, con brida de fijación Tipo: B - Con funda de plástico
Tipo: B - Con funda de plástico
GN 612.2 Posicionadores de indexado por palanca de acero, con bloqueo, con brida de fijación Tipo: B - Con funda de plástico GN 612.2 Posicionadores de indexado por palanca de acero, con bloqueo, con brida de fijación Tipo: A - Sin funda de plástico
sistemas-de-perfil

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de indexado por palanca GN 612.2 se utilizan mejor en aplicaciones donde se necesite retraer el pasador periódicamente. Al girar el brazo de la palanca 180°, el pasador del posicionador se retira. La muesca permite una colocación segura, mientras que el pasador del posicionador se mantiene en la posición retraída.

Estos posicionadores de indexado cuentan con una brida avellanada para la fijación en superficie. La funda de plástico estriada ofrece un agarre con los dedos estéticamente más agradable y cómodo.

Especificación

Cuerpo / brazo de la palanca
Acero, acabado ennegrecido


Pasador del posicionador
Acero, nitrurado


Funda
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)

  • Resistente a temperaturas de hasta
    230 °F (110 °C)
  • Negro, acabado mate

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 612.2 Posicionadores de indexado por palanca de acero, con bloqueo, con brida de fijación boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin funda de plástico
BCon funda de plástico
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Perno 0 / -0.002
Orificio +0.001
d2d3hkl1l2l3l4sCarga de muelle ≈
Inicial

Final
0.240.631.380.630.792.200.391.261.650.472.70 lbf (12 N)7.19 lbf (32 N)
0.310.631.380.630.792.200.391.261.650.472.70 lbf (12 N)7.19 lbf (32 N)
0.310.791.570.790.872.720.471.462.050.594.72 lbf (21 N)13.04 lbf (58 N)
0.390.631.380.630.792.200.391.261.650.472.70 lbf (12 N)7.19 lbf (32 N)
0.390.791.570.790.872.720.471.462.050.594.72 lbf (21 N)13.04 lbf (58 N)
0.470.791.570.790.872.720.471.462.050.594.72 lbf (21 N)13.04 lbf (58 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de perno d1
Diámetro externo d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$40.64
In Stock: 32
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$40.64
100249$37.25
250499$33.87
≥ 500$30.48
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.187 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».