GN 505.4 Pernos dentados para ranuras en T Acero, para extrusiones de aluminio

Foto

GN 505.4 Pernos dentados para ranuras en T de acero, para extrusiones de aluminio
sistemas-de-perfil

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Los pernos dentados para ranuras en T GN 505.4 se pueden insertar verticalmente en la ranura en T. Cuando se aprieta, el tornillo se fuerza a una posición transversal debido al par aplicado y al anclaje firme en la ranura en T. A la inversa, el tornillo se gira al revés cuando se afloja y entonces se puede quitar.

La superficie de sujeción del tornillo para ranuras en T está dentada, para asegurar la penetración de un posible revestimiento de chapa en la ranura en T, con lo que se establece una buena conductividad eléctrica.

Los pernos con ranura en T se hacen de una sola pieza o a partir de dos piezas conectadas.

Especificación

Acero zincado, acabado pasivado azul


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 505.4 Pernos dentados para ranuras en T de acero, para extrusiones de aluminio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
-0.004/-0.024dLongitud lh1h2e1e2
0.315M 60.790.981.181.572.360.063 -0.0240.197 ±0.040.311 -0.020.63 +0.02/-0.04
0.315M 60.790.981.182.36-0.138 -0.040.197 ±0.040.311 -0.020.63 +0.02/-0.04
0.315M 80.790.981.18--0.063 -0.0240.197 ±0.040.311 -0.020.63 +0.02/-0.04
0.315M 80.790.981.18--0.138 -0.040.197 ±0.040.311 -0.020.63 +0.02/-0.04
0.394M 60.790.981.181.572.360.063 -0.0240.256 -0.0590.394 0/-0.0980.75 +0.02/-0.08
0.394M 60.790.981.181.572.360.138 -0.040.256 -0.0590.394 0/-0.0980.75 +0.02/-0.08
0.394M 80.790.981.181.572.360.063 -0.0240.256 -0.0590.394 0/-0.0980.75 +0.02/-0.08
0.394M 80.790.981.181.572.360.138 -0.040.256 -0.0590.394 0/-0.0980.75 +0.02/-0.08

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho de la tuerca a
Rosca d
Longitud l
Ancho h1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$3.49
In Stock: 500
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$3.49
100249$3.20
250499$2.91
≥ 500$2.61
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.015 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».