GN 506.2 Tuercas para ranuras en T de inserción Acero, para extrusiones de aluminio, con hoja de muelle

Foto

GN 506.2 Tuercas para ranuras en T de inserción de acero, para extrusiones de aluminio, con hoja de muelle
sistemas-de-perfil

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Las tuercas para ranuras en T GN 506.2 se pueden colocar deslizándolas, es decir, se pueden insertar en cualquier punto de la ranura.

La hoja de muelle evita que la tuerca se deslice accidentalmente dentro de la ranura, lo cual es muy deseable en un lecho con ranuras en T en posición vertical. La característica particular de este diseño es que se pueden puentear diferentes alturas de ranura.

Por ejemplo, las tuercas para ranuras en T GN 506.2 se pueden usar para montar bisagras en rieles de extrusión disponibles en el mercado.

Especificación

Cuerpo
Acero, zincado, acabado pasivado azul


Hoja de muelle
Acero inoxidable AISI 301 Soldadura por puntos


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 506.2 Tuercas para ranuras en T de inserción de acero, para extrusiones de aluminio, con hoja de muelle boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
ade1e2h1h2h3 -0.004Para ancho
de la ranura a
0.315 ±0.004M 4M 5M 6M 80.630.450.230.330.0390.31
0.394 -0.004/-0.012M 5M 6M 8-0.810.540.200.400.0590.39

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho de la tuerca a
Rosca d

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$1.66
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$1.66
100249$1.52
250499$1.38
≥ 500$1.24
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.013 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».