GN 507 Tuercas para ranuras en T Acero, para extrusiones de aluminio

Foto

GN 507 Tuercas para ranuras en T de acero, para extrusiones de aluminio
sistemas-de-perfil

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Las tuercas para ranuras en T GN 507 se han diseñado especialmente para usarse con rieles de extrusión.

Especificación

Acero, zincado, acabado pasivado azul


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 507 Tuercas para ranuras en T de acero, para extrusiones de aluminio boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
-0.004/-0.012de1e2h+0.004
0.315M 4M 5M 6M 80.630.630.240.165
0.394M 4M 5M 6M 80.790.770.410.217

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho de la tuerca a
Rosca d

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$1.31
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$1.31
100249$1.20
250499$1.10
≥ 500$0.99
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.028 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».