GN 612.9 Posicionadores de indexado por palanca Zinc fundido a presión, con bloqueo, con brida de fijación

Foto

GN 612.9 Posicionadores de indexado por palanca de zinc fundido a presión, con bloqueo, con brida de fijación
sistemas-de-perfil

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de indexado por palanca GN 612.9 se utilizan mejor en aplicaciones donde se necesite retraer el pasador periódicamente. Al girar el brazo de la palanca 180°, el pasador del posicionador se retira. La muesca permite una colocación segura, mientras que el pasador del posicionador se mantiene en la posición retraída.

Estos posicionadores de indexado de zinc fundido a presión tienen un precio económico.

Especificación

Cuerpo
Zinc fundido a presión
Revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW


Pasador del posicionador
Acero, zincado, acabado pasivado azul


Brazo de la palanca
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)

  • Resistente a temperaturas de hasta
    230 °F (110 °C)
  • Negro, acabado mate
  • No desmontable

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 612.9 Posicionadores de indexado por palanca de zinc fundido a presión, con bloqueo, con brida de fijación boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Perno -0.002
Orificio +0.004 / +0.002
l2d2h1h2kl1l3l4l5sCarga de muelle ≈
Inicial

Final
0.240.390.630.630.630.410.791.810.391.181.260.472.70 lbf (12 N)7.19 lbf (32 N)
0.310.390.630.630.630.410.791.810.391.181.260.472.70 lbf (12 N)7.19 lbf (32 N)
0.310.470.710.790.790.570.872.240.471.461.460.594.72 lbf (21 N)13.04 lbf (58 N)
0.390.390.630.630.630.410.791.810.391.181.260.472.70 lbf (12 N)7.19 lbf (32 N)
0.390.470.710.790.790.570.872.240.471.461.460.594.72 lbf (21 N)13.04 lbf (58 N)
0.470.470.710.790.790.570.872.240.471.461.460.594.72 lbf (21 N)13.04 lbf (58 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de perno d1
Longitud l2
Diámetro externo d2
Color
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$11.61
In Stock: 5
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$11.61
100249$10.64
250499$9.68
≥ 500$8.71
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.125 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».