GN 960 Escuadras para sistemas de perfiles de 30/40/45 mm Aluminio, para anchos de ranura de 8 / 10 mm, montaje con tuercas para ranuras en T / pernos para ranuras en T

Foto

GN 960 Escuadras para sistemas de perfiles de 30/40/45 mm de aluminio, para anchos de ranura de 8 / 10 mm, montaje con tuercas para ranuras en T / pernos para ranuras en T Tipo de pieza angular: A - Sin juego de montaje, sin tapón de cubierta
Acabado: MT - Acabado pulido mate
Tipo de pieza angular: A - Sin juego de montaje, sin tapón de cubierta
Acabado: MT - Acabado pulido mate
GN 960 Escuadras para sistemas de perfiles de 30/40/45 mm de aluminio, para anchos de ranura de 8 / 10 mm, montaje con tuercas para ranuras en T / pernos para ranuras en T Tipo de pieza angular: A - Sin juego de montaje, sin tapón de cubierta
Acabado: MT - Acabado pulido mate GN 960 Escuadras para sistemas de perfiles de 30/40/45 mm de aluminio, para anchos de ranura de 8 / 10 mm, montaje con tuercas para ranuras en T / pernos para ranuras en T Tipo de pieza angular: A - Sin juego de montaje, sin tapón de cubierta
Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 960 Escuadras para sistemas de perfiles de 30/40/45 mm de aluminio, para anchos de ranura de 8 / 10 mm, montaje con tuercas para ranuras en T / pernos para ranuras en T Tipo de pieza angular: A - Sin juego de montaje, sin tapón de cubierta
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 960 Escuadras para sistemas de perfiles de 30/40/45 mm de aluminio, para anchos de ranura de 8 / 10 mm, montaje con tuercas para ranuras en T / pernos para ranuras en T Tipo de pieza angular: B - Con juego de montaje, con tapón de cubierta
Acabado: MT - Acabado pulido mate GN 960 Escuadras para sistemas de perfiles de 30/40/45 mm de aluminio, para anchos de ranura de 8 / 10 mm, montaje con tuercas para ranuras en T / pernos para ranuras en T Tipo de pieza angular: B - Con juego de montaje, con tapón de cubierta
Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 960 Escuadras para sistemas de perfiles de 30/40/45 mm de aluminio, para anchos de ranura de 8 / 10 mm, montaje con tuercas para ranuras en T / pernos para ranuras en T Tipo de pieza angular: B - Con juego de montaje, con tapón de cubierta
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 960 Escuadras para sistemas de perfiles de 30/40/45 mm de aluminio, para anchos de ranura de 8 / 10 mm, montaje con tuercas para ranuras en T / pernos para ranuras en T Tipo de pieza angular: C - Con juego de montaje, sin tapón de cubierta
Acabado: MT - Acabado pulido mate GN 960 Escuadras para sistemas de perfiles de 30/40/45 mm de aluminio, para anchos de ranura de 8 / 10 mm, montaje con tuercas para ranuras en T / pernos para ranuras en T Tipo de pieza angular: C - Con juego de montaje, sin tapón de cubierta
Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 960 Escuadras para sistemas de perfiles de 30/40/45 mm de aluminio, para anchos de ranura de 8 / 10 mm, montaje con tuercas para ranuras en T / pernos para ranuras en T Tipo de pieza angular: C - Con juego de montaje, sin tapón de cubierta
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
sistemas-de-perfil

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Para fijar las escuadras GN 960 en su lugar, inserte los juegos de montaje en la ranura del perfil a través de la abertura. Cuando estén apretados, la tuerca o el tornillo se ubican transversalmente y de este modo se anclan a la ranura.

En el caso de perfiles transversales, o cuando se emplea la escuadra con componentes sin ranura, las piezas guía desmontables se pueden simplemente desprender.

Después del montaje, los tapones de cubierta se insertan en su lugar mediante cuatro orejas de sujeción. Dan a la pieza angular un aspecto terminado y la protegen de la suciedad.

Incluso después del uso repetido, los tapones de cubierta permanecen firmemente sujetos dentro de las escuadras, gracias a las orejas de sujeción elásticas que encajan a presión. Si es necesario, también están disponibles de manera individual bajo el estándar GN 963.

Especificación

Escuadras
Aluminio
Fundido a presión

  • Acabado pulido mateMT
  • Revestimiento de plástico
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
    Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR

Perno para ranura en T GN 505.4
con tuerca hexagonal bridada DIN 6923
Acero
Zincado, acabado pasivado azul


Tuercas para ranuras en T dentadas de un cuarto de vuelta GN 505
con tornillo de cabeza hueca DIN 7984
Acero
Zincado, pasivado azul


Tapón de cubierta
Plástico
Technopolimero (Poliamida PA)
Negro, mate acabado


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 960 Escuadras para sistemas de perfiles de 30/40/45 mm de aluminio, para anchos de ranura de 8 / 10 mm, montaje con tuercas para ranuras en T / pernos para ranuras en T boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

ASin juego de montaje, sin tapón de cubierta
BCon juego de montaje, con tapón de cubierta
CCon juego de montaje, sin tapón de cubierta
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
b1
Dimensión
nominal

Dimensión
real
nl1l2b2hl3l4l5l6s
1.181.100.311.181.180.250.080.120.380.410.270.23
1.571.500.391.571.570.330.160.160.370.790.280.22
1.771.690.391.771.770.330.160.160.620.740.450.38

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho b1
Ancho de ranura n
Longitud 1 l1
Longitud 2 l2
Tipo de pieza angular



Acabado
SR
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$3.86
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$3.86
2549$3.54
5099$3.22
≥ 100$2.89
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.050 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».