GN 960 Équerres Aluminium, pour systèmes de profilés en aluminium 30/40/45 mm

Photo

GN 960 Aluminium, équerres, pour systèmes de profilés en aluminium 30/40/45 mm Type de pièce d'angle: A - Sans jeu de montage, sans cache
Finition: MT - Finition mate au tonneau
Type de pièce d'angle: A - Sans jeu de montage, sans cache
Finition: MT - Finition mate au tonneau
GN 960 Aluminium, équerres, pour systèmes de profilés en aluminium 30/40/45 mm Type de pièce d'angle: A - Sans jeu de montage, sans cache
Finition: MT - Finition mate au tonneau GN 960 Aluminium, équerres, pour systèmes de profilés en aluminium 30/40/45 mm Type de pièce d'angle: A - Sans jeu de montage, sans cache
Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée GN 960 Aluminium, équerres, pour systèmes de profilés en aluminium 30/40/45 mm Type de pièce d'angle: A - Sans jeu de montage, sans cache
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 960 Aluminium, équerres, pour systèmes de profilés en aluminium 30/40/45 mm Type de pièce d'angle: B - Avec jeu de montage, avec cache
Finition: MT - Finition mate au tonneau GN 960 Aluminium, équerres, pour systèmes de profilés en aluminium 30/40/45 mm Type de pièce d'angle: B - Avec jeu de montage, avec cache
Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée GN 960 Aluminium, équerres, pour systèmes de profilés en aluminium 30/40/45 mm Type de pièce d'angle: B - Avec jeu de montage, avec cache
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 960 Aluminium, équerres, pour systèmes de profilés en aluminium 30/40/45 mm Type de pièce d'angle: C - Avec jeu de montage
Finition: MT - Finition mate au tonneau GN 960 Aluminium, équerres, pour systèmes de profilés en aluminium 30/40/45 mm Type de pièce d'angle: C - Avec jeu de montage
Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée GN 960 Aluminium, équerres, pour systèmes de profilés en aluminium 30/40/45 mm Type de pièce d'angle: C - Avec jeu de montage
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles

    Description du produit

    Informations

    Afin de mettre les équerres GN 960 en place, insérer les kits de montage dans la rainure du profilé grâce à l'ouverture. Une fois serré, l'écrou ou la vis sera placée transversalement et donc ancrée dans la rainure.

    Pour les profilés croisés ou lors de l'utilisation de l'équerre avec des composants ne disposant pas de rainure, les écrous de guidage amovibles peuvent être facilement retirés.

    Après le montage, les capuchons sont installés grâce à quatre pattes. Elles confèrent à la pièce d'angle un aspect fini et la protègent de la poussière.

    Même après une utilisation répétée, les capuchons restent bien en place dans les équerres grâce aux pattes souples encliquetables.

    Spécifications

    Aluminium
    Moulée sous pression

    • Finition mate au tonneauMT
    • plastifié
      Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
      Argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR

    Boulon à rainure en T GN 505.4
    avec écrou à flasque à 6 pans DIN 6923
    Acier, zingué, finition passivée bleue


    Tasseau GN 505
    avec vis à tête cylindrique DIN 7984
    Acier, zingué, finition passivée bleue


    Capuchon
    Plastique (Polyamide PA)
    noir mat


    RoHS

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    GN 960 Aluminium, équerres, pour systèmes de profilés en aluminium 30/40/45 mm schéma

    Options de pièce / Tableau

    Form

    ASans jeu de montage, sans cache
    BAvec jeu de montage, avec cache
    CAvec jeu de montage
    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    b1
    Taille nominale

    Taille réelle
    nl1l2b2hl3l4l5l6s
    1.181.100.311.181.180.250.080.120.380.410.270.23
    1.571.500.391.571.570.330.160.160.370.790.280.22
    1.771.690.391.771.770.330.160.160.620.740.450.38

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    Largeur b1
    Largeur de la rainure n
    Longueur 1 l1
    Longueur 2 l2
    Type de pièce d'angle



    Finition
    SR
    SW

    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $3.86
    Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    124$3.86
    2549$3.54
    5099$3.22
    ≥ 100$2.89
    Prop 65: Non conforme
    AVERTISSEMENT :
    Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
    RoHS: Conforme
    Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
    Poids: 0.050 lbs
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
    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
    Enregistrer dans les Favoris

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Besoin d’aide?

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

    Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

    Ceci pourrait également vous intéresser...

    derniers clics

    Afficher toutes les gammes
    Votre contact

    Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

    JW Winco-Service

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

    Demande de rappel
    Une erreur est survenue !
    Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.