GN 968 Montajes de tuerca en T para sistemas de perfiles de 30 / 40 / 45 mm Acero, para anchos de ranura de 8 / 10 mm, montaje con tuercas con ranura en T GN 505

Foto

GN 968 Montajes de tuerca en T de acero, para sistemas de perfiles 30 / 40 / 45 mm Tipo: A - Tornillo de cabeza hueca DIN 912
Tipo: A - Tornillo de cabeza hueca DIN 912
GN 968 Montajes de tuerca en T de acero, para sistemas de perfiles 30 / 40 / 45 mm Tipo: A - Tornillo de cabeza hueca DIN 912 GN 968 Montajes de tuerca en T de acero, para sistemas de perfiles 30 / 40 / 45 mm Tipo: B - Tornillo avellanado DIN 7991 GN 968 Montajes de tuerca en T de acero, para sistemas de perfiles 30 / 40 / 45 mm Tipo: C - Tornillos de seguridad ISO 7380 GN 968 Montajes de tuerca en T de acero, para sistemas de perfiles 30 / 40 / 45 mm Tipo: D - Tornillo de cabeza hueca DIN 7984
sistemas-de-perfil

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Los montajes de tuerca en T GN 968 pueden utilizarse para sujetar diversas partes estándar a sistemas de perfil comunes. Cada juego incluye una tuerca en T con guía GN 505 y un tornillo.

Especificación

Tuercas en T GN 505
con par de fricción aumentada (Tipo MB)
Acero zincado, acabado pasivado azul


Tornillos de cabeza hueca DIN 912
Tornillos avellanado DIN 7991
Tornillos de seguridad ISO 7380
Tornillos de cabeza hueca DIN 7984


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 968 Montajes de tuerca en T de acero, para sistemas de perfiles 30 / 40 / 45 mm boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

ATornillo de cabeza hueca DIN 912
BTornillo avellanado DIN 7991
CTornillos de seguridad ISO 7380
DTornillo de cabeza hueca DIN 7984
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
bnd
Rosca
l1
Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D
k ≈
Longitud de sujeción
l2  ±0.02s ≈t ≈
300.31M 40.39---... 60.630.090.28
300.31M 40.47---2 ... 80.630.090.28
300.31M 40.63---6 ... 120.630.090.28
300.31M 50.39---... 50.630.090.28
300.31M 50.470.47--2 ... 70.630.090.28
300.31M 50.55---4 ... 90.630.090.28
300.31M 50.71---8 ... 130.630.090.28
300.31M 50.79---10 ... 150.630.090.28
300.31M 50.87---12 ... 170.630.090.28
300.31M 60.39--0.39... 40.630.090.28
300.31M 60.470.47--2 ... 60.630.090.28
300.31M 60.550.550.55-4 ... 80.630.090.28
300.31M 60.630.63--6 ... 100.630.090.28
300.31M 6-0.71--8 ... 120.630.090.28
300.31M 60.79---10 ... 140.630.090.28
300.31M 60.98---15 ... 190.630.090.28
40 / 450.39M 4-0.47--... 50.750.240.46
40 / 450.39M 40.55---... 80.750.240.46
40 / 450.39M 50.47---... 50.750.240.46
40 / 450.39M 50.550.55--... 70.750.240.46
40 / 450.39M 50.63---3 ... 90.750.240.46
40 / 450.39M 50.71---5 ... 110.750.240.46
40 / 450.39M 50.79---7 ... 130.750.240.46
40 / 450.39M 50.98---12 ... 180.750.240.46
40 / 450.39M 60.550.55-0.55... 60.750.240.46
40 / 450.39M 60.63---3 ... 80.750.240.46
40 / 450.39M 60.710.710.71-5 ... 100.750.240.46
40 / 450.39M 60.790.79--7 ... 120.750.240.46
40 / 450.39M 60.870.870.87-9 ... 140.750.240.46
40 / 450.39M 80.55---... 50.750.240.46
40 / 450.39M 61.10---15 ... 200.750.240.46
40 / 450.39M 80.630.630.63-3 ... 70.750.240.46
40 / 450.39M 80.71-0.71-5 ... 90.750.240.46
40 / 450.39M 80.79---7 ... 110.750.240.46
40 / 450.39M 81.10---15 ... 190.750.240.46

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho n
Rosca d
Longitud l1 (tipo A)
Longitud l1 (tipo B)
Longitud l1 (tipo C)
Longitud l1 (tipo D)
Tipo




Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$1.63
In Stock: 17
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$1.63
100249$1.50
250499$1.36
≥ 500$1.22
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.110 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».