GN 968 Ensembles de tasseaux pour systèmes de profilés 30 / 40 / 45 mm Acier, pour largeurs de rainure de 8 / 10 mm, montage avec tasseaux GN 505

Photo

GN 968 Ensembles de tasseaux en acier, pour systèmes de profilés 30 / 40 / 45 mm Type: A - Vis à tête cylindrique DIN 912
Type: A - Vis à tête cylindrique DIN 912
GN 968 Ensembles de tasseaux en acier, pour systèmes de profilés 30 / 40 / 45 mm Type: A - Vis à tête cylindrique DIN 912 GN 968 Ensembles de tasseaux en acier, pour systèmes de profilés 30 / 40 / 45 mm Type: B - Vis à tête fraisée DIN 7991 GN 968 Ensembles de tasseaux en acier, pour systèmes de profilés 30 / 40 / 45 mm Type: C - Vis de lentille ISO 7380 GN 968 Ensembles de tasseaux en acier, pour systèmes de profilés 30 / 40 / 45 mm Type: D - Vis à tête cylindrique DIN 7984
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles

    Description du produit

    Informations

    Les ensembles de tasseaux GN 968 peuvent être utilisés pour relier diverses pièces standard aux systèmes de profilés courants. Chaque ensemble comprend un tasseau GN 505 et une vis.

    Spécifications

    Tasseaux GN 505
    avec couple de friction accru (type MB)
    Acier, zingué, finition passivée bleue


    Vis à 6 pans creux cylindrique DIN 912
    DIN 7991 Vis à 6 pans à tête fraisée plate DIN 7991
    Vis à 6 pans à tête de bouton de douille ISO 7380
    Vis à 6 pans creux courte DIN 7984


    RoHS

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    GN 968 Ensembles de tasseaux en acier, pour systèmes de profilés 30 / 40 / 45 mm schéma

    Options de pièce / Tableau

    Form

    AVis à tête cylindrique DIN 912
    BVis à tête fraisée DIN 7991
    CVis de lentille ISO 7380
    DVis à tête cylindrique DIN 7984
    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    bnd
    Filetage
    l1
    Type A

    Type B

    Type C

    Type D
    k ≈
    Longueur de serrage
    l2 ±0,5s ≈t ≈
    300.31M 40.39---... 60.630.090.28
    300.31M 40.47---2 ... 80.630.090.28
    300.31M 40.63---6 ... 120.630.090.28
    300.31M 50.39---... 50.630.090.28
    300.31M 50.470.47--2 ... 70.630.090.28
    300.31M 50.55---4 ... 90.630.090.28
    300.31M 50.71---8 ... 130.630.090.28
    300.31M 50.79---10 ... 150.630.090.28
    300.31M 50.87---12 ... 170.630.090.28
    300.31M 60.39--0.39... 40.630.090.28
    300.31M 60.470.47--2 ... 60.630.090.28
    300.31M 60.550.550.55-4 ... 80.630.090.28
    300.31M 60.630.63--6 ... 100.630.090.28
    300.31M 6-0.71--8 ... 120.630.090.28
    300.31M 60.79---10 ... 140.630.090.28
    300.31M 60.98---15 ... 190.630.090.28
    40 / 450.39M 4-0.47--... 50.750.240.46
    40 / 450.39M 40.55---... 80.750.240.46
    40 / 450.39M 50.47---... 50.750.240.46
    40 / 450.39M 50.550.55--... 70.750.240.46
    40 / 450.39M 50.63---3 ... 90.750.240.46
    40 / 450.39M 50.71---5 ... 110.750.240.46
    40 / 450.39M 50.79---7 ... 130.750.240.46
    40 / 450.39M 50.98---12 ... 180.750.240.46
    40 / 450.39M 60.550.55-0.55... 60.750.240.46
    40 / 450.39M 60.63---3 ... 80.750.240.46
    40 / 450.39M 60.710.710.71-5 ... 100.750.240.46
    40 / 450.39M 60.790.79--7 ... 120.750.240.46
    40 / 450.39M 60.870.870.87-9 ... 140.750.240.46
    40 / 450.39M 80.55---... 50.750.240.46
    40 / 450.39M 61.10---15 ... 200.750.240.46
    40 / 450.39M 80.630.630.63-3 ... 70.750.240.46
    40 / 450.39M 80.71-0.71-5 ... 90.750.240.46
    40 / 450.39M 80.79---7 ... 110.750.240.46
    40 / 450.39M 81.10---15 ... 190.750.240.46

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    Largeur n
    Filetage d
    Longueur l1 (Type A)
    Longueur l1 (Type B)
    Longueur l1 (Type C)
    Longueur l1 (Type D)
    Type




    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $1.63
    In Stock: 17
    En stock
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    199$1.63
    100249$1.50
    250499$1.36
    ≥ 500$1.22
    Prop 65: Non conforme
    AVERTISSEMENT :
    Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
    RoHS: Conforme
    Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
    Poids: 0.110 lbs
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
    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
    Enregistrer dans les Favoris

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Besoin d’aide?

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

    Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

    Ceci pourrait également vous intéresser...

    derniers clics

    Afficher toutes les gammes
    Votre contact

    Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

    JW Winco-Service

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

    Demande de rappel
    Une erreur est survenue !
    Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.