Las perillas de bola de plástico EN 319.1 no necesitan una rosca en el eje.
Durante el montaje, son suficientes golpes ligeros con un martillo suave para meter la perilla en su lugar. El extremo del eje deberá estar ligeramente redondeado o biselado (30°).
El orificio es cónico, lo que garantiza una presión firma en la operación.
El casquillo de poliamida proporciona una buena fuerza de sujeción, aún con una tolerancia del eje de h11. Las perillas son resistentes a las vibraciones y pueden volver a ensamblarse en cualquier momento.
Especificación
Plástico
Duroplast (Resina de FF)
Resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.011 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.