A usar las perillas con forma elíptica GN 201, debe asegurarse que los birlos roscados no sean demasiado cortos. De lo contrario, se corre el riesgo de que el cuerpo de plástico Duroplast pueda romperse bajo ciertas cargas.
Estas perillas con frecuencia se utilizan con empuñaduras para palancas de cambio GN 310 en lugar de las perillas de bola DIN 319.
Especificación
Plástico
Duroplast (Fenólico PF)
Resistente a temperaturas de hasta
230 °F (110 °C)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.011 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.