EN 539 Empuñaduras cilíndricas fijas Plástico fenólico, con espárrago roscado

Foto

EN 539 Empuñaduras cilíndricas fijas de plástico fenólico, con espárrago roscado
ELESA original design
code: I.280 p

Descripción del producto

Información

Las empuñaduras cilíndricas fijas EN 539 pueden usarse igualmente para reemplazar las perillas de bola en las palancas de operación. En tal caso, el extremo de la palanca de operación deberá ajustarse con una rosca hembra.

El espárrago roscado está profundamente incrustado en la empuñadura, lo que aumenta de manera significativa la resistencia del cuerpo de plástico.

Especificación

Plástico
Duroplast (Fenólico PF)

  • Resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)
  • Negro, acabado brillante

Espárrago roscado
Acero, zincado, pasivado azul


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 539 Empuñaduras cilíndricas fijas de plástico fenólico, con espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3l1l2
0.71M 60.591.570.63
0.83M 80.671.970.63
0.91M 100.752.560.63
1.02M 100.833.150.63
1.10M 120.873.540.63
1.22M 120.984.020.63

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$4.15
In Stock: 400
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$4.15
10249$4.00
250499$3.78
≥ 500$3.40
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.041 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».