EN 77 Perillas con forma de hongo Plástico fenólico, con rosca moldeada

Foto

EN 77 Perillas con forma de hongo de plástico fenólico, con rosca moldeada
Diseño original ELESA
código: P.131

Descripción del producto

Información

EN 77 waist shaped knobs are great for use on push-pull type applications. The smooth shape gives the operator a comfortable grip.

Especificación

Plástico
Duroplast (Resina de PF)
  • Resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)
  • Negro, acabado brillante
  • Rosca moldeada

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Con espárrago roscado

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 77 Perillas con forma de hongo de plástico fenólico, con rosca moldeada boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3ht1
mín.
t2 ±0.02
1.38M 8.751.06.59.14
1.77M 10.941.34.79.16

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$5.77
In stock: 18
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
No price breaks available.
Peso: 0.037 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».