EN 819 Empuñaduras cilíndricas Plástico tecnopolímero, tipo a presión, Ergostyle®, Softline

Foto

EN 819 Empuñadura cilíndrica de plástico tecnopolímero, tipo a presión, Ergostyle®, Softline
ELESA original design
code: EGH-SOFT
ergostyle

Familia de productos Ergostyle

Las piezas normalizadas Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta afirmación de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional, ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle
Softline

Familia de productos Softline

Las piezas normalizadas cuentan con una superficie suave y antideslizamiento, y ofrecen una mejor transferencia de fuerza entre la mano y el elemento operativo, especialmente en condiciones de humedad, calor, frío o presencia de aceite.

  • revestimiento permanente de elastómero
  • mejor transferencia de la fuerza
  • operación segura en condiciones de humedad o presencia de aceite
  • con ventajas ergonómicas
Mostrar todos los productos Softline
FDA

FDA

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) es una agencia federal del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, uno de los departamentos ejecutivos de dicho país. Esta agencia es responsable de, entre otros, la seguridad alimentaria. La FDA tiene una lista positiva de sustancias que se permite que entren en contacto con alimentos y bebidas.

Descripción del producto

Información

Las empuñaduras cilíndricas EN 819 no necesitan una rosca en el eje.

Durante el montaje, son suficientes golpes ligeros con un martillo suave para meter la empuñadura en su lugar. El extremo del eje deberá estar ligeramente redondeado o biselado (30°). La empuñadura se asienta de manera totalmente hermética a las vibraciones.

El revestimiento Softline las hace particularmente ergonómicas y fáciles de agarrar.

Especificación

Cuerpo
Plástico
Tecnopolímero (Polipropileno PP)


Revestimiento Softline

  • Elastómero (TPE) 70 Shore A
  • Unido químicamente con el cuerpo de plástico
  • Granulado de plástico que cumple con la FDA
  • Resistente a temperaturas de hasta
    176 °F (80 °C)
  • Negro, acabado mate

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 819 Empuñadura cilíndrica de plástico tecnopolímero, tipo a presión, Ergostyle®, Softline boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Orificio
d3l1l2
mín.
0.87B 80.713.352.36

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la empuñadura d1
Diámetro del orificio d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$4.61
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$4.61
10249$4.45
250499$4.20
≥ 500$3.78
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.052 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».