PBH Perillas de bola Plástico fenólico, tipo agujero roscado o inserto roscado

Foto

PBH Perillas de bola de plástico fenólico, tipo agujero roscado o inserto roscado

Descripción del producto

Información

Las perillas de bola de plástico PBH se pueden usar en máquinas herramienta, plantillas, accesorios y una variedad de otros equipos.

Especificación

PlásticoKU
Duroplast (Resina de PF)
  • Resistente a temperaturas de hasta
    300 °F (150 °C)
  • Acabado negro brillante

Inserto roscado
Latón, moldeado

Rosca simple
Moldeado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otros colores

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
PBH Perillas de bola de plástico fenólico, tipo agujero roscado o inserto roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

CCon agujero roscado (sin inserto)
ECon inserto roscado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Tipo E

Tipo C
d2
Rosca
d3ht
.75-6 x 328 x 3210 x 2410 x 32.38.70.31
.75-1/4 x 20---.38.70.38
1.00-10 x 32---.50.97.31
1.00-1/4 x 201/4 x 285/16 x 185/16 x 24.50.97.44
1.00-3/8 x 163/8 x 24--.50.97.50
1.19-1/4 x 205/16 x 185/16 x 24-.561.13.44
1.19-3/8 x 163/8 x 24--.561.13.50
1.38-1/4 x 20*5/16 x 185/16 x 24-.631.30.44
1.38-3/8 x 163/8 x 247/16 x 20-.631.30.50
1.38-1/2 x 131/2 x 20--.631.30.63
1.50-5/16 x 183/8 x 16--.631.49.50
-1.501/4 x 20---.631.49.63
-1.501/2 x 13---.631.49.88
1.63-5/16 x 185/16 x 24--.691.58.44
1.63-3/8 x 163/8 x 247/16 x 20-.691.58.50
1.63-1/2 x 131/2 x 20--.691.58.63
1.88-3/8 x 163/8 x 24--.751.80.50
1.88-1/2 x 131/2 x 20--.751.80.63
-1.883/8 x 163/8 x 24--.751.80.63
-1.885/8 x 18---.751.80.88

Armar y cotizar.

Material

Diámetro de la bola d1 (Tipo E)
Diámetro de la bola d1 (Tipo C)
Rosca d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$2.64
In stock: 8
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$2.64
100249$2.42
250499$2.20
≥ 500$1.98
Peso: 0.018 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».