EN 524 Volantes de disco sólidos Plástico tecnopolímero, con o sin empuñadura giratoria

Foto

EN 524 Volantes de disco sólidos, plástico tecnopolímero, con o sin empuñadura giratoria Tipo: D - con mango giratorio
Diseño original ELESA
código: VDT.
Tipo: D - con mango giratorio
EN 524 Volantes de disco sólidos, plástico tecnopolímero, con o sin empuñadura giratoria Tipo: D - con mango giratorio EN 524 Volantes de disco sólidos, plástico tecnopolímero, con o sin empuñadura giratoria Tipo: A - Sin empuñadura

Descripción del producto

Información

Volante de disco sólido de plástico tecnopolímero EN 524 de diseño original Elesa®.
El volante presenta agarres posteriores.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Plástico
Plástico tecnopolímero (poliamida PA) especial para resistencia de alto impacto
  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 212 °F (100 °C)
  • negro, acabado mate

Núcleo
Acero, acabado de óxido negro, moldeado

Inserto roscado
Latón

Disco de cubierta
Plástico tecnopolímero negro, ajustado a presión, puede retirarse si se presiona en el borde externo.

Empuñadura giratoria
Empuñadura de plástico tecnopolímero, husillo roscado de acero zincado

Anillo de aluminio, anodizado, acabado mate

El volante sin empuñadura no tiene agujero de montaje en el borde del volante
La empuñadura se envía suelta; es necesario montarla.



Cumple con RoHS

Bajo pedido

Orificios en pulgadas o medidas métricas especiales
Otras modificaciones tales como ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 524 Volantes de disco sólidos, plástico tecnopolímero, con o sin empuñadura giratoria boceto

Opciones del artículo / Tabla

Código del orificio

BSin ranura
Kcon ranura

Tipo

ASin empuñadura
Dcon mango giratorio
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 +0.001
Orificio
d3d4d5d6d7d8d9bhl1 -0.02l2 -0.02l3r
3.943/8.87.79.981.061.382.131.26.87.22.871.932.361.46
4.923/81.02.941.141.221.732.761.46.98.281.062.282.561.85
6.301/21.381.301.461.542.173.541.811.06.431.102.523.152.44
7.875/81.571.501.911.972.604.332.011.18.351.222.643.543.07
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2 +0.001
Orificio
d3d4d5d6d7d8d9bhl1 -0.02l2 -0.02l3r
3.9410.87.79.981.061.382.131.26.87.22.871.932.361.46
4.92121.02.941.141.221.732.761.46.98.281.062.282.561.85
6.30141.381.301.461.542.173.541.811.06.431.102.523.152.44
7.87201.571.501.911.972.604.332.011.18.351.222.643.543.07

Armar y cotizar.

Diámetro del volante d1
Código del orificio

Diámetro del orificio d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$16.97
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$16.97
5099$15.56
100249$14.15
≥ 250$12.73
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».