GN 000.4 Montajes de embragues de seguridad Acero, con cojinete de fricción

Foto

GN 000.4 Acero, montajes de embragues de seguridad, con cojinete de fricción

Descripción del producto

Información

Las superficies cubiertas de «teflón» del GN 000.4 proporcionan una fricción mínima entre las superficies del cojinete aún cuando se descuide la lubricación.

Se proporciona un orificio de engrase en el mecanismo del embrague para aceptar lubricación. En el volante del embrague de seguridad totalmente ensamblado, hay un accesorio de lubricación ubicado en el núcleo del volante para lubricar la unidad del embrague de seguridad.

Especificación

Acero
nitrurado

Superficie del cojinete cubierta de «teflón»
Dientes internos acoplados endurecidos con un tratamiento de nitrurado de la superficie


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 000.4 Acero, montajes de embragues de seguridad, con cojinete de fricción	 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
Núm.d1
Ø del volante
GN 321
GN 322
GN 323
d2 
Orificio
con ranura
d3d4
máx.
consulte GN 321.4
d5
Mínimo
- Ø del
núcleo del
volante
d6 
Diámetro
del orificio
del núcleo
d6 H7
l1l2 
Longitud del
núcleo del
volante
l3tw
mín.
consulte GN 321.4
14.92K 12-1.10.671.14.981.12.71.201.02.16
15.51K 12-1.10.671.14.981.12.75.201.02.16
25.51K 14K 161.26.831.301.141.28.75.241.18.16
26.30K 14K 161.26.831.301.141.28.79.241.18.16
37.87K 18K 201.501.021.541.381.44.94.241.42.16
49.84K 22-1.771.181.811.611.871.10.471.65.16

Armar y cotizar.

Tamaño Nr
Orificio d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$84.57
In stock: 15
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$84.57
1024$77.52
2549$70.48
≥ 50$63.43
Peso: 0.178 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».