GN 227.1 Volantes de radios Acero, con orificio redondo o cuadrado

Foto

GN 227.1 Volantes de radios de acero, con orifico redondo o cuadrado Código del orificio: B - Sin ranura
Código del orificio: B - Sin ranura
GN 227.1 Volantes de radios de acero, con orifico redondo o cuadrado Código del orificio: B - Sin ranura GN 227.1 Volantes de radios de acero, con orifico redondo o cuadrado Código del orificio: V - con cuadrado

Descripción del producto

Información

Las longitudes del núcleo de los volantes de acero estampado GN 227.1 con orificios paralelos (redondos o cuadrados) cumplen con las longitudes de los núcleos de los volantes de las series DIN 950.

Los volantes de acero estampado GN 227.1 son conocidos por su alta resistencia mecánica. No los afectan los impactos ni los golpes. Tienen un diseño y forma atractivos a un costo razonable.

Especificación

Acero estampado
revestimiento de polvo
negro, acabado liso

Núcleo
Acero, soldado




Cumple con RoHS

Bajo pedido

Orificios pasantes especiales y orificios cuadrados escariados más grandes que los listados
Modificaciones tales como ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 227.1 Volantes de radios de acero, con orifico redondo o cuadrado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Código del orificio

BSin ranura
Kcon ranura
Vcon cuadrado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 +0.002
Orificio
+0.002
Cuadrado
bd3l1l2Núm. de
radios
Espesor del
acero inoxidable
estampado
4.921/2V 1/2.711.18.711.143.06
6.301/2V 1/2.871.18.791.464.06
7.875/8V 5/8.871.57.941.814.10
9.843/4V 3/41.181.771.102.055.10
12.403/4V 3/41.382.171.302.525.10
15.751.00V 1.001.572.561.503.235.12
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2 +0.002
Orificio
+0.002
Cuadrado
bd3l1l2Núm. de
radios
Espesor del
acero inoxidable
estampado
4.9211V 11.711.18.711.143.06
6.3012V 12.871.18.791.464.06
7.8714V 14.871.57.941.814.10
9.8417V 171.181.771.102.055.10
12.4019V 191.382.171.302.525.10
15.7524V 241.572.561.503.235.12

Armar y cotizar.

Diámetro del volante d1
Código del orificio


Diámetro del orificio d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Color
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$21.91
In stock: 17
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$21.91
5099$20.08
100249$18.26
≥ 250$16.43
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».