GN 227.4 Volantes de radios Acero inoxidable A4

Foto

GN 227.4 Volantes de radios de acero inoxidable A4 Código del orificio: K - con ranura<br />Tipo: A - sin empuñadura
Código del orificio: K - con ranura
Tipo: A - sin empuñadura
GN 227.4 Volantes de radios de acero inoxidable A4 Código del orificio: K - con ranura<br />Tipo: A - sin empuñadura GN 227.4 Volantes de radios de acero inoxidable A4 Código del orificio: B - Sin ranura<br />Tipo: A - sin empuñadura GN 227.4 Volantes de radios de acero inoxidable A4 Código del orificio: V - con cuadrado<br />Tipo: A - sin empuñadura

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

El volante GN 227.4 con frecuencia se usa donde se necesita un volante anticorrosión, tal como en la industria de los alimentos. Son reconocidos por su alta resistencia mecánica y no son afectados por impactos o golpes.

Tienen un diseño y forma atractivos a un costo razonable.

Especificación

Acero inoxidableA4
  • Norma Europea 1.4404 (AISI 316L)
  • Acabado granallado y satinado
  • Cuerpo de la rueda, acero inoxidable estampado
  • Núcleo soldado

Tamaños en pulgadas disponibles únicamente con orificio redondo sin ranura

Medidas métricas disponibles con
  • Orificio roscado sin ranura
  • Orificio roscado con ranura
  • Orificio cuadrado





Cumple con RoHS

Bajo pedido

Orificios pasantes especiales y orificios cuadrados escariados más grandes que los listados
Modificaciones tales como ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, agujeros transversales, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 227.4 Volantes de radios de acero inoxidable A4 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Código del orificio

BSin ranura
Kcon ranura
Vcon cuadrado

Tipo

Asin empuñadura
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 +0.002
Orificio
+0.002
Cuadrado
bd3l1l2Núm. de
radios
Espesor del
acero inoxidable
estampado
6.301/2-.871.18.791.544.08
7.875/8-.871.57.941.734.10
9.843/4-1.181.771.102.055.12
12.407/8-1.422.171.302.525.12
15.751.00-1.692.561.503.195.12
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2 +0.002
Orificio
+0.002
Cuadrado
bd3l1l2Núm. de
radios
Espesor del
acero inoxidable
estampado
6.3012V 12.871.18.791.544.08
7.8714V 14.871.57.941.734.10
9.8417V 171.181.771.102.055.12
12.4019V 191.422.171.302.525.12
15.7524V 241.692.561.503.195.12

Armar y cotizar.

Diámetro del volante d1
Código del orificio



Diámetro del orificio d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$98.20
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$98.20
5099$90.02
100249$81.84
≥ 250$73.65
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.