VPRA-MS Volantes de disco sólidos Plástico fenólico, con empuñadura giratoria, con núcleo de acero inoxidable

Foto

VPRA-MS Volantes de disco sólidos, de plástico fenólico, con empuñadura giratoria, con núcleo de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los volantes de disco VPRA-MS con empuñadura giratoria se distinguen por su diseño moderno. Son una opción excelente para aplicaciones de servicio ligero a mediano.

Especificación

Plástico
Duroplast (Fenólico)
  • Resistente a temperaturas de hasta 300 °F (150 °C)
  • Negro

Buje del casquillo
Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)
moldeado

Empuñadura giratoria
  • Plástico, Duroplast
    Negro
  • Husillo roscado
    Acero, zincado

Ambas dimensiones, en medidas en pulgadas y métricas, son intercambiables

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
VPRA-MS Volantes de disco sólidos, de plástico fenólico, con empuñadura giratoria, con núcleo de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Dcon mango giratorio
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Agujero piloto
d3d4d5 
d6
Rosca
bsl1 l2l3l4l5r
5.91P 61.261.021.02M 10 x 1.5.71.791.46.511.893.155.042.95

Armar y cotizar.

Diámetro del volante d1
Diámetro del orificio d2
Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$54.52
In stock: 28
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$54.52
5099$49.97
100249$45.43
≥ 250$40.89
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».