GN 322.3 Volantes de dos radios Aluminio, con empuñadura abatible de bloqueo

Foto

GN 322.3 Volantes de dos radios de aluminio, con empuñadura abatible de bloqueo

Descripción del producto

Información

Los volantes de dos radios GN 322.3 con empuñadura abatible de bloqueo son adecuados para aplicaciones donde la empuñadura debe retirarse ocasionalmente.

Estos volantes tienen la característica distintiva de que la empuñadura y el mecanismo abatible están totalmente encerrados dentro del borde de la rueda.

En la posición operativa, la empuñadura está sujeta por un dispositivo de frenado cónico. Para doblarlo, se saca de la cavidad cónica. Un muelle de compresión sujeta a la empuñadura en cualquier posición.

Especificación

Aluminio

  • Cara de contacto del núcleo, mecanizada
  • Borde torneado y altamente pulido en todos los lados

Cuerpo de la rueda
Cuerpo sin mecanizar, gris mate, granallado


Tolerancia radial y axial del borde < 0.4 mm


Empuñaduras giratorias con resalto GN 798.3

  • Plástico, Tecnopolímero
    Negro, acabado mate
  • Mecanismo abatible
    Acero, acabado ennegrecido

RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 322.3 Volantes de dos radios de aluminio, con empuñadura abatible de bloqueo boceto

Opciones del artículo / Tabla

Código del orificio

BSin chavetero

Tipo

RCon empuñadura giratoria abatible
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 +0.001
Orificio
d3bcl1l2l3rØ
Empuñadura
4.923/81/2-1.220.960.260.711.732.361.970.87
5.515/8--1.420.960.240.751.792.952.260.94
6.301/25/8-1.420.980.260.791.852.952.660.94
7.871/25/83/41.650.980.300.942.073.353.310.98
9.841/25/83/41.891.040.471.102.403.354.370.98
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 +0.001
Orificio
d3bcl1l2l3rØ
Empuñadura
4.9212-1.220.960.260.711.732.361.970.87
5.5114-1.420.960.240.751.792.952.260.94
6.3014161.420.980.260.791.852.952.660.94
7.8718201.650.980.300.942.073.353.310.98
9.8422-1.891.040.471.102.403.354.370.98

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro del volante d1
Código del orificio

Diámetro del orificio d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Tipo

GN 110 agujeros cruzados (Pedido especial) - Medidas métricas

GN 110 Zeichnung
Mostrar / ocultar columnas
d1 / sd1 / sd2 H11d3
Rosca
Longitud l
Versión estándar
Longitud l
Volantes DIN 950 / GN 949
hasta Ø 250 mm
672.5M 34.5-
893M 55.54.5
10113M 55.54.5
12134M 66.55.5
14154M 66.55.5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La conexión entre el elemento operativo y el eje suele realizarse mediante un pasador transversal o un tornillo prisionero. En consecuencia, el usuario tiene que hacer frente a unos costos de montaje relativamente elevados, ya que los orificios cruzados de los elementos operativos no suelen ser fáciles de conseguir. Los componentes con agujeros cruzados de acuerdo con la norma GN 110 no solo se fabrican y suministran a precios muy competitivos, sino que además no es necesario realizar largos dibujos de diseño. Sin embargo, la forma geométrica de algunos elementos operativos no permite el uso de esta norma. El agujero del pasador d2 está pensado para ser utilizado con un pasador de resorte.

Para pedir GN 110 con orificio transversal, llame a nuestro equipo de ventas:
USA: +1-800-877-8351
México: +52(81)2721-4021
Canadá: +1-800-397-6993

GN 110 agujeros cruzados (Pedido especial) - En pulgadas

GN 110 Zeichnung
Mostrar / ocultar columnas
d1 / sd2 +0.003/-0.001d3
Rosca
Longitud l
1/43/326x320.188
5/161/810x320.2
3/81/810x320.2
1/25/321/4x200.25
9/165/321/4x200.25
5/83/161/4x200.312
11/163/161/4x200.312
3/43/161/4x200.312
13/161/41/4x200.375
11/45/16x180.375
1 1/161/45/16x180.375
1 1/181/45/16x180.375
1 1/141/45/16x180.375

La conexión entre el elemento operativo y el eje suele realizarse mediante un pasador transversal o un tornillo prisionero. En consecuencia, el usuario tiene que hacer frente a unos costos de montaje relativamente elevados, ya que los orificios cruzados de los elementos operativos no suelen ser fáciles de conseguir. Los componentes con agujeros cruzados de acuerdo con la norma GN 110 no solo se fabrican y suministran a precios muy competitivos, sino que además no es necesario realizar largos dibujos de diseño. Sin embargo, la forma geométrica de algunos elementos operativos no permite el uso de esta norma. El agujero del pasador d2 está pensado para ser utilizado con un pasador de resorte.

Para pedir GN 110 con orificio transversal, llame a nuestro equipo de ventas:
USA: +1-800-877-8351
México: +52(81)2721-4021
Canadá: +1-800-397-6993

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$75.82
In Stock: 2
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$75.82
5099$69.50
100249$63.19
≥ 250$56.87
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».