Resulta fácil conocer la posición de las correderas para unidades lineales con las reglas GN 711.2. El fondo negro crea un alto contraste con los números y las escalas de color natural, y evita los brillos.
La orientación de las dimensiones de los agujeros de fijación depende de la secuencia de los números y aparece en el dibujo.
Especificación
AluminioAL
Acabado natural anodizado
Superficie negra estampada, con marcas grabadas de números y escala (es decir, coloreadas en aluminio)
Estampado resistente a ácidos débiles y soluciones de lejía, y a disolventes en caso de contacto breve
Cumple con RoHS
Bajo pedido
Versión autoadhesiva
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Identificación núm.
1
Con agujeros de montaje Ø 3.3
Tipo
W
Cifras en orden horizontal (secuencias de cifras L, M, R)
S
Cifras en orden vertical (secuencias de cifras U, M, O)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.009 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.