La particular forma de esta palanca de control económica LM es adecuada para usarse en la mayoría de las aplicaciones de control.
La cubierta del disco oculta los tornillos y ofrece una zona de impresión para cualquier símbolo o logotipo. Después del montaje, la cubierta autoadhesiva del disco se inserta a mano.
Especificación
Cuerpo
Nylon plastificado
Reforzado con fibra de vidrio
Resistente a temperaturas de hasta
230 °F (110 °C)
Negro, acabado mate
Núcleo
Acero, zincado, moldeado
Brazo
Acero, zincado
Cubierta disco
Aluminio, acabado anodizado mate, autoadhesivo
Empuñadura
Plástico fenólico
Resistente a temperaturas de hasta
300 °F (150 °C)
Negro
RoHS
Bajo pedido
Orificios especiales, roscas, ranuras, etc, con medidas en tamaños métricos y pulgadas
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.246 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.