GB Tuercas de mariposa Nylon plastificado, con inserto roscado

Foto

GB Tuercas de mariposa de nylon plastificado, con inserto roscado

Descripción del producto

Especificación

Nylon plastificado
  • resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)
  • relleno de fibra de vidrio
  • negro mate

Inserto roscado
  • Latón
  • moldeado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GB Tuercas de mariposa de nylon plastificado, con inserto roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
±0.02
d2
Rosca
bh1h2h3t
1.34M 6M 8.55.71.16.01.35
1.85M 6M 8.67.79.16.01.51

Armar y cotizar.

d1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$0.92
In stock: 409
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$0.92
100249$0.84
250499$0.77
≥ 500$0.69
Peso: 0.011 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».