GN 536 Tuercas moleteadas Acero inoxidable, roscado

Foto

GN 536 Tuercas moleteadas de acero inoxidable, roscadas

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

El diseño moleteado y la ausencia de muescas inferiores en las tuercas moleteadas GN 536 las hace adecuadas para aplicaciones higiénicas.

Especificación

Acero inoxidable
  • AISI 304, norma europea núm. 1.4301
  • Granallado mateMT
  • Altamente pulidoPL

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 536 Tuercas moleteadas de acero inoxidable, roscadas boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3hkt mín.
.79M 5.55.51.33.31
.94M 6.63.59.41.35
1.10M 8.71.67.49.39

Armar y cotizar.

Diámetro de la jaladera d1
Rosca d2
Acabado


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$8.29
In stock: 15
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$8.29
100249$7.60
250499$6.91
≥ 500$6.21
Peso: 0.052 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».