KRSK Perillas de borde moleteado Acero o acero inoxidable, con orificio roscado o ciego

Foto

KRSK Perillas de acero o acero inoxidable, con orificio roscado o ciego

Descripción del producto

Información

Las perillas KRSK se usan en aplicaciones que requieren mayor durabilidad que el plástico o el aluminio, aunque el aspecto es esencial.

Especificación

Acero inoxidable
  • AISI 303, Norma Europea núm. 14305
  • acabado natural

Acero
  • acabado de óxido negro

Mecanizada a partir de barra sólida
  • Cabeza moleteada para agarrar sin deslizamiento

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
KRSK Perillas de acero o acero inoxidable, con orificio roscado o ciego boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Ccon orificio ciego liso, Tol. H7
Econ orificio ciego roscado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
d3
Orificio ciego
d4
Profundidad mín.
hkt
.7510 x 241/4 x 20B 3/16B 1/4.50.63.25.38
1.001/4 x 205/16 x 18B 1/4B 5/16.63.75.25.50
1.505/16 x 183/8 x 16B 5/16B 3/8.751.00.31.63
2.003/8 x 161/2 x 13B 3/8B 1/21.001.13.38.63
2.501/2 x 135/8 x 11B 1/2B 5/81.501.50.56.75
3.005/8 x 113/4 x 10B 5/8B 3/41.751.75.631.00

Armar y cotizar.

d1
Rosca d2
Orificio d3
Form


Material


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$2.44
In stock: 202
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$2.44
100249$2.24
250499$2.04
≥ 500$1.83
Peso: 0.050 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».