FKTH Perillas manuales onduladas Plástico polipropileno, con inserto pasante roscado de latón

Foto

 FKTH Perillas manuales onduladas de plástico polipropileno, con inserto pasante roscado de latón

Descripción del producto

Información

Las perillas manuales onduladas FKTH son una elección económica para aplicaciones de sujeción o fijación para trabajos livianos.

Especificación

Perilla manuale ondulada
Plástico polipropileno

  • Resistente a temperaturas de hasta
    150 °F (66 °C)
  • Negro, acabado texturizado

Inserto roscado
Latón


RoHS

Bajo pedido

Tamaños adicionales de las roscas

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 FKTH Perillas manuales onduladas de plástico polipropileno, con inserto pasante roscado de latón boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3h1h2t
1.381/4 x 20-0.690.840.410.50
1.751/4 x 20-1.061.220.660.50
1.755/16 x 18-1.061.220.660.50
1.753/8 x 16-1.061.220.630.50
2.385/16 x 183/8 x 161.251.310.630.50

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$1.87
In Stock: 2406
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$1.87
100249$1.72
250499$1.56
≥ 500$1.40
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».