Los tornillos de pulgar moleteados GN 464.1 tienen las mismas dimensiones que se especifican en tornillos de pulgar moleteados DIN 464. La rosca de los tornillos generalmente se extiende hasta el resalto y termina en una desviación sin hueco.
En comparación con DIN 464, los tornillos de pulgar moleteados GN 464.1 están hechos de un material de mayor calidad y además tienen un hexágono interno.
Esto hace que resulten adecuados para una amplia variedad de aplicaciones. También pueden ser operados rápida y fácilmente sin herramientas, o, si se requieren valores de apriete mayores, es posible ajustarlos o aflojarlos con una llave hexagonal.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.044 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.