DIN 6315C Abrazaderas de horquilla Acero, con extremo de pasador

Foto

DIN 6315C Abrazaderas de horquilla de acero, con extremo de pasador

Descripción del producto

Información

Las abrazaderas de horquilla DIN 6315C con extremo de pasador y ranura abierta tienen una amplia oferta de opciones de tamaños de las abrazaderas. Varían desde 3.94“ (100 mm) a 15.75“ (400 mm) de longitud, con la capacidad de sujetar desde piezas muy pequeñas hasta muy grandes.

Especificación

Abrazaderas de horquilla
Acero templado
Acabado esmaltado


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
DIN 6315C Abrazaderas de horquilla de acero, con extremo de pasador boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
b1l1Medidas métricas
Tamaño del perno
Pulgada
Tamaño del perno
b2dhl2l3
0.353.94-M 85/161.180.470.591.180.71
0.434.92-M 103/81.180.630.791.420.94
0.556.307.87M 141/21.570.790.981.771.18
0.717.879.84M 185/81.970.941.182.171.42
0.879.8412.40M 223/42.361.181.572.561.77
1.029.8412.40M 2412.761.501.573.152.20
1.3012.4015.75M 301 1/43.151.771.973.352.20

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho b1
Longitud l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$68.50
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$68.50
1024$62.79
2549$57.08
≥ 50$51.37
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.490 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

DIN 6315C-9-100DIN 6315C-11-125DIN 6315C-14-160DIN 6315C-14-200DIN 6315C-18-200DIN 6315C-18-250DIN 6315C-22-250DIN 6315C-22-315DIN 6315C-26-250DIN 6315C-26-315DIN 6315C-33-315DIN 6315C-33-400

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.