GN 708.1 Topes de apriete de abrazadera de palanca Acero, con punta protectora de neopreno

Foto

GN 708.1 Topes de apriete de abrazadera de palanca, de acero, con punta protectora de neopreno  Tipo: B - Punta del husillo redondeada
Tipo: B - Punta del husillo redondeada
GN 708.1 Topes de apriete de abrazadera de palanca, de acero, con punta protectora de neopreno  Tipo: B - Punta del husillo redondeada GN 708.1 Topes de apriete de abrazadera de palanca, de acero, con punta protectora de neopreno  Tipo: A - Punta del husillo plana

Descripción del producto

Información

Los topes de apriete de abrazadera de palanca GN 708.1 se usan principalmente con abrazaderas de palanca. Proporcionan una sujeción o retención sin marcas, aunque segura, de la pieza de trabajo mediante la abrazadera de palanca.
Las tuercas hexagonales están incluidas.

Especificación

Husillo
  • AceroST
    zincado, acabado pasivado azul

Contratuercas hexagonales 4035
  • Acero
    zincado, acabado pasivado azul

Punta del husillo
Caucho, neopreno (CR)
  • 85 shore A ≈
  • vulcanizado
  • negro

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 708.1 Topes de apriete de abrazadera de palanca, de acero, con punta protectora de neopreno  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

APunta del husillo plana
BPunta del husillo redondeada
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Rosca
Longitud ld2d3hmr
M 41.301.69-.31.31.39.09.24
M 51.772.17-.39.35.43.11.31
M 61.382.172.56.51.47.47.13.39
M 81.692.68-.63.55.71.16.47
M 101.973.033.82.79.71.83.20.59
M 123.945.12-.98.91.94.24.71

Armar y cotizar.

Diámetro de la rosca d1
Longitud l
Tipo


Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.26
In stock: 99
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$1.26
5099$1.15
100249$1.05
≥ 250$0.94
Peso: 0.021 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».